VCO® O 型圈面密封管接头 — 接管
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-12-WVCO-6-1210 316 不锈钢 3/4 in. VCO® O 型圈面密封接管 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-12-WVCO-1-12 316 不锈钢 3/4 in. VCO® O 型圈面密封接管 3/4 in. 外螺纹 NPT SS-16-VCO-3 316 不锈钢 1 in. VCO® O 型圈面密封接管 1 in. 卡套管承插焊接 SS-2-VCO-3 316 不锈钢 1/8 in. VCO® O 型圈面密封接管 1/8 in. 卡套管承插焊接 SS-4-VCO-3 316 不锈钢 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接管 1/4 in. 卡套管承插焊接 SS-4-VCO-3-4MTW 316 不锈钢 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接管 1/4 in. 外焊 SS-4-VCO-3-4TA 316 不锈钢 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接管 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4-WVCO-1-4 316 不锈钢 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接管 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-4-WVCO-6-DF 316 不锈钢 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接管 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接头 SS-8-WVCO-6-600 316 不锈钢 1/2 in. VCO® O 型圈面密封接管 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-4-WVCO-1-4ST 316 不锈钢 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接管 7/16-20 in. SAE/MS 直外螺纹 SS-4-WVCO-6-400 316 不锈钢 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接管 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-8-VCO-3 316 不锈钢 1/2 in. VCO® O 型圈面密封接管 1/2 in. 卡套管承插焊接 SS-8-VCO-3-6TA 316 不锈钢 1/2 in. VCO® O 型圈面密封接管 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8-WVCO-1-8 316 不锈钢 1/2 in. VCO® O 型圈面密封接管 1/2 in. 外螺纹 NPT 316L-8-VCO-3A 316L 不锈钢 1/2 in. VCO® O 型圈面密封接管 1/2 in. 自动卡套管对焊 SS-12-VCO-3 316 不锈钢 3/4 in. VCO® O 型圈面密封接管 3/4 in. 卡套管承插焊接 SS-6-VCO-3 316 不锈钢 3/8 in. VCO® O 型圈面密封接管 3/8 in. 卡套管承插焊接 SS-8-VCO-3-8MTW 316 不锈钢 1/2 in. VCO® O 型圈面密封接管 1/2 in. 外焊 SS-8-VCO-3-8TA 316 不锈钢 1/2 in. VCO® O 型圈面密封接管 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8-WVCO-7-8 316 不锈钢 1/2 in. VCO® O 型圈面密封接管 1/2 in. 内螺纹 NPT 316L-4-VCO-3A 316L 不锈钢 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接管 1/4 in. 自动卡套管对焊 SS-4-WVCO-7-4 316 不锈钢 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接管 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-8-WVCO-6-810 316 不锈钢 1/2 in. VCO® O 型圈面密封接管 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-8-WVCO-6-DF 316 不锈钢 1/2 in. VCO® O 型圈面密封接管 1/2 in. VCO® O 型圈面密封接头
产品供货情况(按商店位置分类)
小时