카탈로그
지지 시스템 — 쿠션 클램프 튜브 지지대
스웨즈락 튜빙 지지대 키트로 튜브 또는 파이프 공급 시스템에서 충격과 진동의 영향을 최소화합니다.
不锈钢无缝卡套管英制、公制和英制尺寸
316 / 316L 和 304 / 304L 不锈钢; 标准仪表系统用卡套管; 1/8 至 2 in. 和 3 至 25 mm 尺寸; 标记指示尺寸、材料、规格和炉号
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| SS-TBC12 | 316 不锈钢夹,带聚丙烯衬垫 | 3/4 in. | - | - | 제품 보기 |
| SS-TBC16 | 316 不锈钢夹,带聚丙烯衬垫 | 1 in. | - | - | 제품 보기 |
| SS-TBC4 | 316 不锈钢夹,带聚丙烯衬垫 | 1/4 in. | - | - | 제품 보기 |
| SS-TBC6 | 316 不锈钢夹,带聚丙烯衬垫 | 3/8 in. | - | - | 제품 보기 |
| SS-TBC8 | 316 不锈钢夹,带聚丙烯衬垫 | 1/2 in. | - | - | 제품 보기 |
| S-TBC12 | 碳钢 | 3/4 in. | - | - | 제품 보기 |
| S-TBC4 | 碳钢 | 1/4 in. | - | - | 제품 보기 |
| S-TBC6 | 碳钢 | 3/8 in. | - | - | 제품 보기 |
| S-TBC8 | 碳钢 | 1/2 in. | - | - | 제품 보기 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。