Search Results for "{0}"
Are you looking for product listings related to:
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
调压阀
工业调压阀对于确保流体系统的安全运行至关重要。世伟洛克调压阀具有稳定、精确的性能,可确保流体系统安全且经济高效地运行。世伟洛克拥有全球专家和现场专家,可提供优质产品和基本知识,以优化苛刻应用中的压力,确保可靠性,并为全球工业专业人员提供支持。 世伟洛克调压阀为工业专业人员提供稳定、精确和持久的性能。世伟洛克调压阀的设计、制造、装配和 测试均符合严格的标准 ,从而保持了世伟洛克在质量方面毫不妥协的声誉。我们全面的调压阀产品组合可有效管理各种流速和应用的压力,从而提高流体系统运行的安全性、可靠性和成本效益。 我们的产品系列包括:用于测试环境中精确控制的分析和仪器调压阀(K 系列)、用于大规模工...
-
取样钢瓶
世伟洛克提供符合与化学品输送有关的各种运输行业标准的各种金属取样钢瓶。这些耐用的额定压力型金属钢瓶还可以防止样品在取样系统运行期间逸出,并且易于清洁。 有了世伟洛克 ® 金属取样钢瓶,您就有信心在运输化学品时保持产品的完整性并保护搬运容器的人员。我们提供符合美国运输部 (DOT)、加拿大运输部和运输压力设备指令 (TPED) 化学品运输标准的各种取样钢瓶。 这些钢瓶具有一致的壁厚和平滑的内部颈部过渡,因此便于清洁,并且具有防扩口的厚壁连接。世伟洛克钢瓶还与世伟洛克 ® 取样模块 相兼容,可安全地容纳连续循环的工艺流体,以便稍后进行分析。 我们提供: 单端钢瓶、双端...
-
分析仪器
世伟洛克利用在工艺流体分析方面的丰富专业知识提供一系列解决方案,包括定制预设计子系统、流体系统组件和元件。我们提供设计、故障排除和培训服务,以支持各种流体系统应用。 世伟洛克预设计的子系统享有终身有限质保,可简化各种设施的流体取样和控制,从而确保一致性和易于安装。应用工程师使用高品质世伟洛克组件设计和构建流体系统解决方案。这些系统可使用可编程逻辑控制器 (PLC)、变送器、继电器、泵、传感器等实现半自动或全自动。 世伟洛克的解决方案包括用于分析应用的预设计子系统 (PrESS)、气体分配系统、取样系统和机械密封支持系统。提供包括接头和阀门在内的各种组件,并通过 系统评估 、 培训 和 定制...
-
过滤器
世伟洛克过滤器可清除工业流体系统中的液体或颗粒污染物,从而提高系统功能的可靠性,并使流体产品更加稳定、符合规格。 世伟洛克 ® 过滤器在传输液体和气体的整个工业流体系统中的关键点上起着截留和控制颗粒物的重要作用。它们有助于防止关键部件受损、取样精度和分析受到干扰、流体处理设施中出现不合规格的产品以及其他下游问题。 我们生产适合液体和气体工况的高品质聚结颗粒过滤器、直通型颗粒过滤器、三通型颗粒过滤器、高纯度过滤器和超高纯度过滤器。我们的工业流体系统过滤器有多种滤芯材料和公称孔径可供选择。如果需要对流体系统进行可靠的过滤,从而避免系统中与污染物或与颗粒物相关的流量问题,请选择世伟洛克...
-
接头
世伟洛克接头为工业流体系统运营商提供了保持工艺和设备安全高效运行所需的可靠性、易安装性和防泄漏性能。 自 1947 年推出世伟洛克 ® 卡套管接头以来,工业专业人员一直依靠世伟洛克接头在分析、仪器和小孔径工艺流体系统中实现无泄漏连接。无论您需要适合腐蚀性环境、极端温度还是高压环境的接头,我们都能提供可靠的选择,帮助您建立值得信赖的连接。我们提供多种合金材料的全套接头产品组合,广泛适用于各种工业应用,包括有特殊要求的应用。 世伟洛克接头通过高度可控的工艺达到了高质量标准,让用户在将这些多功能、高性能接头集成到流体系统设计中时高枕无忧。如果您需要技术支持或 培训 ,以便在系统中更好地...
-
软管和柔性卡套管
世伟洛克提供具有各种内管材料、加固方式、端接和隔热选购件的—般工业软管和高纯度软管,以满足各种液体和气体输送需求。 软管 | 用于输送流体的多层柔性管道 柔性卡套管 | 用于输送流体的单层柔性管道 世伟洛克软管种类丰富,可从一个供应商处采购适合各种应用的高质量软管。我们拥有所有批量软管的设计权,这些软管完全按照世伟洛克规格制造,即使在苛刻应用中也能提供强大的性能。产品具有不同的压力额定值、结构材料和柔韧性,有助于保证团队成员的安全、设备的在线运行和运营的盈利性。 软管有金属、PTFE、热塑性塑料和橡胶四种材质。软管公称尺寸从 1/8 英寸到 2 英寸不等,并有...
-
检漏液、润滑剂和密封剂
世伟洛克检漏液、润滑剂和密封剂可在泄漏影响流体系统性能之前轻松检测、消除或避免泄漏。 检漏液 | 向您显示哪些流体系统连接处正在泄漏 润滑剂和密封剂 | 有助于防止在安装过程中形成泄漏 世伟洛克检漏液、润滑剂和密封剂可帮助工业流体系统运营商降低运营成本和所需安装时间,同时提高运营安全性。好的情况是,设施或工艺流体发生损耗,泄漏造成昂贵的损失;而坏的情况是,泄漏会使工作条件变得危险。世伟洛克提供多种检漏液、润滑剂、管道密封剂选购件,以帮助您解决和避免这些泄漏问题。 要查找流体系统中的泄漏,请将世伟洛克 Snoop ® 检漏液施加到连接点并寻找指示泄漏的气泡 为防止...
-
焊接系统
工程项目建设需要焊接的一致性和高效性,世伟洛克 M200 轨道焊接系统通过简便的触摸屏操作即可实现精确稳定的控制。其为卡套管和公称管提供了具有成本效益且可靠的轨道钨极气体保护电弧焊 (GTAW)。 设计和装配关键流体系统通常需要使用现代焊接系统。使用世伟洛克 M200 焊接系统,可以经济高效地轻松进行精确、一致、高质量的轨道钨极气体保护电弧焊 (GTAW)。该装置具有轻巧的便携式电源,支持多种焊缝配置,并提供多种焊头。 可用的工具和附件包括钨电极、中心规、夹箍、夹具、适配器电缆和热敏打印纸。世伟洛克轨道焊接系统还具有实时监控和记录功能,因此简化了文档编制以便于遵守行业规范。 世伟洛克还通...
-
卡套管和卡套管附件
查找具有应用所需材料特性的可靠卡套管选购件。卡套管附件可帮助您对卡套管进行切割、弯曲、去毛刺和支撑,从而实现无泄漏密封性能并确保您的系统经久耐用。 世伟洛克提供各种材料和配置的卡套管,以满足几乎所有需要通过小孔径管路进行可靠流体输送的行业或应用的需求。在某些工业流体系统应用中,卡套管相比公称管具有多种优势,但选择正确的卡套管只是构建高性能流体系统的第一步。您需要确保卡套管正确完成以下步骤: 制备完成,已均匀切割并去毛刺,以避免流动问题和潜在泄漏 弯管,并避免卡套管损坏,因为使用弯管可减少必要的连接数量 支撑,以避免运行期间产生与振动相关的问题 为了帮助您从流体系统中获得卓越性能,...
-
阀门
世伟洛克阀门可在广泛的工作压力、温度和运行条件下可靠地控制流体,因此在关键的工业应用中,其能提供无泄漏且持久的运行性能,备受用户信赖。 世伟洛克阀门以其卓越的设计质量和耐用性而闻名,这些特性源于对材料采购和制造工艺的严格把控。即使在要求苛刻的应用中使用多年,世伟洛克阀门依然能够可靠地运行。我们对生产的每一个阀门都进行了严格的测试,以确保其符合我们的质量标准,因此您尽可放心,这些阀门将在您的最终使用环境中按需提供长期稳定的性能。 世伟洛克阀门具有以下特点: 拥有多种端接,包括可检测的世伟洛克卡套管接头 采用多种材料制造,使您能够找到与操作工作条件和流体相容的产品 提供标准和特殊清洁选...