text.skipToContent text.skipToNavigation
原子层沉积 (ALD) 阀

世伟洛克® 原子层沉积 (ALD) 阀

世伟洛克超高纯原子层沉积 (ALD) 阀具有超高循环寿命、高速执行、流量、热浸没和超高洁净度,可在先进半导体制造应用中实现精确进料并尽可能地提高芯片产量。

索取 ALD 阀门信息

ALD 阀门问世以来,我们一直与半导体工具 OEM 和晶圆厂密切合作,提供的先进 ALD 阀门技术具有超高的精度、一致性、洁净度和高循环寿命,是紧跟市场快速创新步伐所必需的。世伟洛克® ALD 阀门可支持芯片生产效率的提高,并克服 ALD 工艺通常面临的挑战。

我们的 ALD 超高纯阀具有以下特点:

  • 快速动作下的超高循环寿命
  • Cv 范围从 0.27 至 1.7
  • 指定型号的承温能力高达 392°F (200°C)
  • 电子或光学执行机构位置传感选购件
  • 洁净度适合超高纯应用
  • 模块化表面安装、卡套管对焊和 VCR® 端接

了解 ALD 阀门如何应对挑战

原子层沉积 (ALD) 阀类别

超高纯度隔膜阀,ALD3 和 ALD6 系列

超高纯度隔膜阀,ALD3 和 ALD6 系列

ALD3 和 ALD6 隔膜阀在原子层沉积应用中具备强大的性能,可实现高速执行下的超高循环寿命。
超高纯度隔膜阀,ALD7 系列

超高纯度隔膜阀,ALD7 系列

世伟洛克® ALD7 超高纯隔膜阀提供了在半导体制造应用中尽可能地提高芯片成品率所需的精度和一致性。

高流量应用型超高纯度阀,ALD20 系列

高流量应用型超高纯度阀,ALD20 系列

使用 ALD20 超高纯阀门推进原子层沉积技术,其流速是其他 ALD 阀门的 2-3 倍。

原子层沉积 (ALD) 阀目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

应用于半导体行业的世伟洛克ALD20超高纯阀洁净室组装

一种全新的阀门:该阀可能改变半导体制造的三大原因

了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的前沿创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。

解锁元素周期表中更多的元素

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克流体系统部件采用在半导体制造环境中能够持久应用的材料。
利用优化的合金提高半导体制造良率

了解半导体制造商如何通过为关键流体系统组件选择合适的金属材料,提高端到端制造良率并提高长期盈利能力。

卡尔怀特曾经在半导体行业供应链的各个环节工作了近 40 年,他提出了有关半导体行业发展的过去、现在和未来的切身见解。
问答:半导体制造的过去、现在与未来

了解半导体OEM设备商、微芯片制造商与流体系统解决方案提供商之间的协作如何使半导体市场在数十年来能够满足摩尔定律的要求以及未来的发展方向。

Rosendahl Nextrom与世伟洛克合作, 大大提高了运营效率
光纤设备制造商利用定制解决方案提高效率

自 20 世纪 80 年代以来,Rosendahl Nextrom 便与世伟洛克合作推动其业务的发展。了解有关使该公司超越其竞争对手并保持行业领先地位的解决方案的更多信息。

El fabricante de refrigeradores de dilución Bluefors confía en Swagelok para los componentes y soluciones de sistemas de fluidos.
Soluciones Fiables de Sistemas de Fluidos para la Frontera Científica

Vea por qué el fabricante finlandés de refrigeradores de dilución Bluefors, confía en Swagelok para los componentes y soluciones de sistemas de fluidos que ayudan a hacer posible, entre otras, la informática cuántica o la física experimental.

请稍候几分钟,不要关闭此页面