Flanschadapter von Swagelok®
Die Flanschadapter von Swagelok® ermöglichen die Herstellung eines gewindelosen, ungeschweißten Übergangs von geflanschten Rohrsystemen zu Präzisionsrohrsystemen. Potenzielle Leckagestellen lassen sich so reduzieren, z. B. in Instrumentierungsleitungen.
Flanschadapter anzeigenMit den Flanschadaptern von Swagelok lassen sich gewindelose, ungeschweißte Übergange von geflanschten Rohrsystemen zu Präzisionsrohrsystemen herstellen. Für höchste Belastbarkeit an den Verschraubungsstellen sowie zur Minimierung potenzieller Leckagen sind sie aus einem einzelnen Schmiederohling gefertigt.
Um einem möglichst breiten Spektrum an Anwendungsanforderungen gerecht zu werden, sind die Swagelok-Flanschadapter in unterschiedlichen Legierungen und Ausführungen erhältlich. Anwender können aus einem umfassenden Angebot aus Dichtoberflächen wählen, einschließlich flache, erhabene, oder RTJ-Versionen. Die Flansche entsprechen ASME-, DIN-, EN- und JIS-Normen und sind in verschiedenen Größen und Druckstufen sowie mit unterschiedlichen Dichtungsoptionen verfügbar. Für eine vereinfachte Montage an Swagelok-Rohrverschraubungen und zur Erfüllung spezieller Systemanforderungen können Flanschadapter mit prüflehrenfähigen Endanschlüssen mit Schlüsselabflachung sowie weiteren Endanschlüssen gefertigt werden.
Haben Sie Fragen zu Flanschadaptern?
法兰转换接头类别

Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Vorteile entdeckenRessourcenzentrum

Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden
Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.

Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings
For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.

How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.

Swagelok Tube Fitting Installation
This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.