text.skipToContent text.skipToNavigation

不锈钢波纹管密封阀,有垫片,聚酰亚胺阀杆头,1/2 in. 世伟洛克外螺纹 VCR 接头,SC-11 清洁,NC 执行机构

零部件号:SS-8BK-VCRVP-1C

规格

属性
Modèle d'actionneur 1 系列
Mode de fonctionnement de l'actionneur 常闭弹簧回复
Type d'actionneur 气动
Matériau du soufflet 321 不锈钢
Matériau du corps 316 不锈钢
Étanchéité du corps 带软阀座的垫圈
Procédé de nettoyage 特殊清洁与包装 (SC-11)
Dimension du raccordement 1 1/2 in.
Type du raccordement 1 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR
Dimension du raccordement 2 1/2 in.
Type du raccordement 2 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR
Cv maximal 0.96
Type d’écoulement 直通(2 通)
Joint PTFE 涂层 316 不锈钢垫圈
Température maximale, °F (°C) 200 (93)
Pressions et températures nominales max. 400°F @ 125 PSIG /204°C @ 8.6 BAR
Température minimale, °F (°C) -20 (-28)
Pression nominale à température ambiante 125 PSIG @ 100 °F /8.6 BAR @ 37 °C
Catégorie d'usage 常规
Matériau de l'embout de tige 聚酰亚胺
Type de tige 圆锥形
État de surface 标准
Tests 按照 SCS-00020 进行氦气泄漏测试
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183102
Configuration droite, avec actionneur

Isolez les fluides dans des systèmes fiables et étanches, avec les vannes à soufflet Swagelok avec joint soudé et sans garniture. Les vannes à soufflet sont idéales pour les applications dans lesquelles l'étanchéité par rapport à l'atmosphère est primordiale. Swagelok propose plusieurs options pour des applications d'usage général et pour des applications haute pureté.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

不锈钢波纹管密封阀,有垫片,聚酰亚胺阀杆头,1/2 in. 世伟洛克外螺纹 VCR 接头,SC-11 清洁,NC 执行机构

零部件号:SS-8BK-VCRVP-1C
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

Configuration droite, avec actionneur
Isolez les fluides dans des systèmes fiables et étanches, avec les vannes à soufflet Swagelok avec joint soudé et sans garniture. Les vannes à soufflet sont idéales pour les applications dans lesquelles l'étanchéité par rapport à l'atmosphère est primordiale. Swagelok propose plusieurs options pour des applications d'usage général et pour des applications haute pureté.

规格

SS-8BK-VCRVP-1C — 不锈钢波纹管密封阀,有垫片,聚酰亚胺阀杆头,1/2 in. 世伟洛克外螺纹 VCR 接头,SC-11 清洁,NC 执行机构

属性
Modèle d'actionneur 1 系列
Mode de fonctionnement de l'actionneur 常闭弹簧回复
Type d'actionneur 气动
Matériau du soufflet 321 不锈钢
Matériau du corps 316 不锈钢
Étanchéité du corps 带软阀座的垫圈
Procédé de nettoyage 特殊清洁与包装 (SC-11)
Dimension du raccordement 1 1/2 in.
Type du raccordement 1 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR
Dimension du raccordement 2 1/2 in.
Type du raccordement 2 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR
Cv maximal 0.96
Type d’écoulement 直通(2 通)
Joint PTFE 涂层 316 不锈钢垫圈
Température maximale, °F (°C) 200 (93)
Pressions et températures nominales max. 400°F @ 125 PSIG /204°C @ 8.6 BAR
Température minimale, °F (°C) -20 (-28)
Pression nominale à température ambiante 125 PSIG @ 100 °F /8.6 BAR @ 37 °C
Catégorie d'usage 常规
Matériau de l'embout de tige 聚酰亚胺
Type de tige 圆锥形
État de surface 标准
Tests 按照 SCS-00020 进行氦气泄漏测试
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183102
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
SS-10BK-MM-1C 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-12BK-MM-1C 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-4BK-1C 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-4BK-1O 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-4BK-V51-1C 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 查看产品
SS-4BK-V51-1CM 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 查看产品
SS-4BK-VCR-1C 316 不锈钢 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 查看产品
SS-6BK-1C 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-6BK-1O 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-6BK-MM-1C 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-6BK-MM-1O 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-6BK-TW-1C 316 不锈钢 3/8 in. 卡套管承插焊接 1/2 in. 卡套管对接焊接 查看产品
SS-8BK-1C 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-8BK-1O 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-8BK-VCR-1C 316 不锈钢 1/2 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 1/2 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 查看产品
SS-8BK-VCR-1O 316 不锈钢 1/2 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 1/2 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 查看产品

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

请稍候几分钟,不要关闭此页面