目录
コーン&スレッド継手 — カップリング — ティー型
316ステンレス鋼製継手は、高温/高圧アプリケーションに適しています。ティー型のコネクターを使用すると、チューブとねじポート間で3方に接続可能ー高圧流体システムにおける流路の分岐に適しています。
中高压接头 卡套管 阀门和附件
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4HF60 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹高压锥形和螺纹连接 | 1/4 in. | 内螺纹高压锥形和螺纹连接 | 查看产品 |
| T4MF20 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹中压锥形和螺纹连接 | 1/4 in. | 内螺纹中压锥形和螺纹连接 | 查看产品 |
| T6MF20 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 内螺纹中压锥形和螺纹连接 | 3/8 in. | 内螺纹中压锥形和螺纹连接 | 查看产品 |
| T9HF60 | 316 不锈钢 | 9/16 in. | 内螺纹中压锥形和螺纹连接 | 9/16 in. | 内螺纹中压锥形和螺纹连接 | 查看产品 |
| T9MF20 | 316 不锈钢 | 9/16 in. | 内螺纹中压锥形和螺纹连接 | 9/16 in. | 内螺纹中压锥形和螺纹连接 | 查看产品 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。