|
스테인리스강 호스 코넥터,3/8인치 튜브 어댑터,3/8인치 호스 ID
부품 번호: SS-6-HC-A-601
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
플라스틱 튜빙용 코넥터다양한 스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜빙용 연결구들은 현장 설치를 쉽게 해줍니다. 스웨즈락 튜브 피팅, 스웨즈락 튜브 어댑터, 수나사 NPT 피팅, 수나사 ISO/BSP 경사나사 피팅 및 유니온이 포함됩니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
카탈로그
플라스틱 튜빙용 코넥터
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
사양
SS-6-HC-A-601 — 스테인리스강 호스 코넥터,3/8인치 튜브 어댑터,3/8인치 호스 ID
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 연결구 1 크기 | 3/8인치 |
| 연결구 1 종류 | 스웨즈락 튜브 어댑터 |
| 연결구 재질 | 316 스테인리스강 |
| 호스 크기 | 3/8인치 |
| eClass (4.1) | 37110504 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 37119200 |
| eClass (6.1) | 37119200 |
| eClass (10.1) | 37119200 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-3-HC-1-2 | Brass | 1/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-5-HC-1-4 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-10-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-HC-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-HC-A-1211 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-HC-1-12 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-HC-1-16 | 316 不锈钢 | 1 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-HC-A-1611 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-HC-1-2 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-HC-1-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-HC-7-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-HC-A-201 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-HC-A-401 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-3-HC-1-2 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-3-HC-1-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-3-HC-7-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-1-2 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-1-200 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-1-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-1-400 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-1-4RT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-1-6 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-1-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-7-2 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-7-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-A-401 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-A-601 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-A-6MTA | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-5-HC-1-2 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-5-HC-1-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-5-HC-A-401 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-HC-1-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-HC-1-400 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-HC-1-6 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-HC-1-600 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-HC-1-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-HC-7-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-HC-7-6 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-HC-A-401 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-HC-A-811 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-HC-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-HC-1-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-HC-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-HC-1-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-HC-7-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-HC-A-601 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-HC-A-811 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
