世伟洛克® 橡胶软管(PB 系列)
世伟洛克® 橡胶内芯(PB 系列)软管在压缩空气、输油及其他公用液体和气体应用中具有可靠、经济的性能。使用适当的工具,在现场手动将世伟洛克橡胶软管端接推入新软管,即可轻松构建这种软管。
查看橡胶软管世伟洛克® PB 系列多用途推入式橡胶软管具有耐臭氧性,并具有光滑内孔的丁腈橡胶内管。内部纤维增强材料提高了软管的压力额定值,并确保在压力高达 350 psig (24.1 bar) 的应用中保持连接,从而在非挥发性液体和气体应用中提供可靠的性能。丁腈橡胶外层具有耐磨性。这些软管非常耐用,与其他类型的软管相比,能更好地承受挤压、扭结和其他粗暴操作。有各种颜色可供选择。
世伟洛克橡胶软管端接可以用手或简单的推入式工具推入,便于现场安装到散装软管上。端接在软管材料爆裂点之外仍能保持牢固连接,从而提供更安全的工作环境。专用的软管切割工具可以进行干净利落的切割,实现无泄漏连接。软管内管的设计便于组装,无需夹具即可将端接固定在软管上。
是否对橡胶软管有疑问?
Rubber Hose Categories

Rubber Hose, PB Series
Explore Buna N rubber hose options available in a variety of colors and designed for use in general-purpose, compressed air applications and oil transfer.
软管和柔性卡套管样本
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤
在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。软管的泄漏和磨损会导致您的设备处于风险中,应该得到重视。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。

산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations
When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

如何选择正确的软管加强
工业软管通常包含有助于延长使用寿命和提高性能的关键加强层。了解不同的加强层类型,以及适合不同流体系统应用的加强层类型。