Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Long Nipple, 1/2 in. Male NPT, 6 in. Length
型番: SS-8-HLN-6.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
Hex Long NipplesClose nipple fitting enables compact, inline pipe connections in tight spaces—ideal for critical piping systems and dense assemblies. ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
カタログ
Hex Long Nipples
Close nipple fitting enables compact, inline pipe connections in tight spaces—ideal for critical piping systems and dense assemblies.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
SS-8-HLN-6.00 — Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Long Nipple, 1/2 in. Male NPT, 6 in. Length
属性 | 値 |
---|---|
Body Material | 316 Stainless Steel |
Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
Connection 1 Size | 1/2 in. |
Connection 1 Type | Male NPT |
Connection 2 Size | 1/2 in. |
Connection 2 Type | Male NPT |
Flow Restrictor | No |
Length | 6 in. (15.2 cm) |
eClass (4.1) | 37021016 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 22560206 |
eClass (6.1) | 37020590 |
eClass (10.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 40141715 |
UNSPSC (10.0) | 40173303 |
UNSPSC (11.0501) | 40142318 |
UNSPSC (13.0601) | 40173303 |
UNSPSC (15.1) | 40173303 |
UNSPSC (17.1001) | 40141602 |
資料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-HLN-2.00 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
SS-12-HLN-3.00 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
SS-12-HLN-4.00 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
SS-16-HLN-3.00 | 316 不锈钢 | 1 in. | 外螺纹 NPT | 1 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
SS-16-HLN-4.00 | 316 不锈钢 | 1 in. | 外螺纹 NPT | 1 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
SS-2-HLN-1.50 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
SS-2-HLN-2.00 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
SS-2-HLN-3.00 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
SS-4-HLN-1.50 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
SS-4-HLN-2.00 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
SS-4-HLN-2.50 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
SS-4-HLN-3.00 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
SS-4-HLN-4.00 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
SS-4-HLN-6.00 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
SS-6-HLN-1.50 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
SS-6-HLN-2.00 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
SS-6-HLN-2.50 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
SS-6-HLN-3.00 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
SS-6-HLN-4.00 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
SS-8-HLN-2.00 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
SS-8-HLN-2.50 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
SS-8-HLN-3.00 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
SS-8-HLN-4.00 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。