text.skipToContent text.skipToNavigation
Manguera con Ánima de PTFE

Manguera con Ánima de PTFE y de PFA Swagelok®

La larga vida útil, la gran flexibilidad, la alta resistencia química, la mayor resistencia a la permeabilidad y la facilidad de limpieza de las mangueras con ánima de PTFE y PFA Swagelok, las hacen ideales para controlar los costes en un amplio rango de aplicaciones generales y especializadas.

Ver Manguera con Ánima de PTFE y de PFA

Las mangueras Swagelok de PTFE y PFA están disponibles en opciones de ánima lisa, corrugada e híbrida para satisfacer las distintas necesidades de limpieza, flexibilidad y resistencia a la permeación. Todas las mangueras Swagelok de PTFE y PFA se someten a pruebas de presión para asegurar que cumplen nuestros estrictos estándares de calidad. Algunas mangueras pueden construirse con materiales del ánima rellenos de carbono negro para favorecer la disipación estática.

Las mangueras de PTFE pueden someterse a un tratamiento térmico o "sinterizado" para mejorar la resistencia a la permeación, lo que reduce los costes y los riesgos de seguridad relacionados con las fugas de gas. Tenemos disponibles opciones de sinterizado lento o postsinterizado que limitan las fugas de gas sustancialmente mejor que las mangueras sin sinterizar, y la resistencia a la permeación del gas de nuestras mangueras postsinterizadas está entre las mejores del sector.

El ánima lisa y la flexibilidad de las mangueras Swagelok de PFA las hacen ideales para aplicaciones sanitarias. Una pared interna lisa ofrece un caudal menos restringido y una mayor capacidad de drenaje para una mayor precisión y limpieza. La cubierta de silicona es fácil de limpiar para evitar la acumulación de bacterias, protege la malla de acero inoxidable, protege contra quemaduras y ayuda a mantener temperaturas de proceso.

¿Necesita ayuda para seleccionar la manguera adecuada?

Contacte con los Especialistas Locales

PTFE 和 PFA 软管类别

PFA 内管软管,光滑内孔

PFA 内管软管,光滑内孔

了解更多关于我们的 PFA 内层软管的更多信息,其光滑的内孔和易于清洁的表面使其成为要求符合 FDA 的卫生应用的理想选择。

PTFE 内管软管光滑内孔,带有 316L SS 波纹套

PTFE 内管软管光滑内孔,带有 316L SS 波纹套

在要求超高纯度且不希望渗透到大气中的应用情况下,可使用带有 316L 不锈钢波纹外层的 PTFE 光滑内层软管。

PTFE 内管软管,光滑内孔,B 系列

PTFE 内管软管,光滑内孔,B 系列

带 304 SS 编织层的 B 系列 PTFE 软管可确保化学相容性和压力控制。工作压力:真空至 3000 psig。可提供定制选项。

PTFE 内管软管,光滑内孔,F 系列

PTFE 内管软管,光滑内孔,F 系列

F 系列非金属 PTFE 软管带有不锈钢纤维编织层,抗扭结,具有柔韧性、化学相容性和各种端接。

PTFE 内管软管,光滑内孔,S 系列

PTFE 内管软管,光滑内孔,S 系列

探索 S 系列硅树脂外层 PTFE 光滑内孔软管,采用 304 SS 编织层,具有柔韧性、化学相容性并提供各种尺寸和端接方式。

PTFE 内管软管,光滑内孔,T 系列

PTFE 内管软管,光滑内孔,T 系列

浏览具有光滑内孔 PTFE(含氟聚合物)内管和 304 不锈钢编织层的软管选购件。

PTFE 内管软管,光滑内孔,X 系列

PTFE 内管软管,光滑内孔,X 系列

带有 304 SS 编织层的 X 系列 PTFE 软管具有柔韧性和化学相容性。尺寸:1/4 至 1 英寸,压力:真空至 3500 psig。可提供定制选项。

PTFE 内管软管,波纹

PTFE 内管软管,波纹

探索适用于需要低重量、柔韧性和化学相容性的应用场合的 PTFE(含氟聚合物)波纹内层软管选购件。

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Manguera y Tubo Flexible Swagelok
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta

La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

Mantenimiento de Mangueras Industriales
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

consideraciones sobre los materiales de sustitución de las mangueras industriales
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima

Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Tipos de refuerzo para las mangueras industriales
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado

Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.

Manguera con Ánima de PTFE Corrugada y Lisa

Manguera con Ánima de PTFE Corrugada y Lisa

Las mangueras con ánima de PTFE corrugada y lisa ofrecen compatibilidad química, capacidad de drenaje y control preciso del caudal. Hay disponibles mangueras disipadoras de carga estática, con ánima rellena de carbono negro, de cumplimiento con la FDA o con la certificación de combustible alternativo ECE R110 para su uso en aplicaciones especializadas. Las opciones incluyen longitudes de manguera personalizadas, cubiertas de manguera y una gama de conexiones finales.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.