隔膜密封阀 — 超高纯度高压隔膜阀,DPH 系列
可提供以下规格的阀门:
- 1/4 至 1 in.
- 73°F (23°C) 至 212°F (100°C)
- 改性 PTFE
- 40 psig (2.7 bar) 至 100 psig (6.8 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
6LVV-DPHVR4-P 316L VIM-VAR 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 6LVV-DPHBW4-P 316L VIM-VAR 1/4 in. 卡套管对接焊接 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LVV-DPHFR4-P 316L VIM-VAR 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR 6LVV-DPHVVR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
6LVV-DPHS6M-C 316L VIM-VAR 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6LVV-DPHS4-C 316L VIM-VAR 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 6LVV-DPHFR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR 6LVV-DPHFR4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR 6LVV-DPHS4-O 316L VIM-VAR 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間