システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
밸브가 있는 스테인리스강 PTFE 밀폐 퀵 코넥트 스템, 8mm 스웨즈락 튜브 피팅, 오렌지색 키(QTM2 시리즈)
ログインまたは登録して価格を見る
カタログ
DESO型ステム
スウェージロックPTFE製シール式クイック・コネクツは、内部シール構造によりシール部を保護し、危険な用途で使用される多くの物質と化学的に併用することができるため、システムの完全性を高めることができます。
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Good practices for operation of Swagelok Quick-Connects.
Good practices for operation of Swagelok Quick-Connects.
仕様
属性 | 値 |
---|---|
ボディ材質 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 |
洗浄プロセス | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
コネクション1 サイズ | 8mm |
コネクション1 タイプ | Swagelok® 튜브 피팅 |
最大Cv | 0.8 - 표준 몸체와 체결할 경우 |
潤滑剤 | Krytox 240AC 그리스 |
Oリング材質 | PTFE |
最高使用圧力(室温での切り離し時) | 1000PSIG @ 0°F~120 °F /68.9BAR @ -17°C~48°C |
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) | 250PSIG @ 70°F /17.2BAR @ 21°C |
シリーズ | QTM2 |
特殊用スリーブ | 오렌지색 키 슬리브 |
UNSPSC (4.03) | 31163101 |
UNSPSC (10.0) | 40141721 |
UNSPSC (11.0501) | 31163101 |
UNSPSC (13.0601) | 31163101 |
UNSPSC (15.1) | 31163101 |
UNSPSC (17.1001) | 31163101 |
資料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-QTM2-D-400 | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
SS-QTM2-D-4PF | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | - | - | 製品を見る |
SS-QTM2-D-4PM | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 製品を見る |
SS-QTM2-D-4PMK2 | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 製品を見る |
SS-QTM2-D-4PMK3 | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 製品を見る |
SS-QTM2-D-4PMK5 | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 製品を見る |
SS-QTM2-D-600 | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
SS-QTM2-D-6M0 | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
SS-QTM2-D-8M0K4 | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
SS-QTM4-D-400 | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
SS-QTM4-D-4PM | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 製品を見る |
SS-QTM4-D-600 | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
SS-QTM8-D-1210 | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
SS-QTM8-D-12PF | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | - | - | 製品を見る |
SS-QTM8-D-12PM | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 製品を見る |
SS-QTM8-D-16PF | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1 in. | 内螺纹 NPT | - | - | 製品を見る |
SS-QTM8-D-16PM | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 製品を見る |
SS-QTM8-D-810 | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
SS-QTM8-D-8PF | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | - | - | 製品を見る |
SS-QTM8-D-8PM | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。