スウェージロックの電動式チューブ・ベンダー
Swagelok電動式チューブ・ベンダーを使用すると、大口径チューブを正確かつ効率的に曲げることができます。このチューブ・ベンダーは取り扱いが容易で、作業時間を短縮し、労力も軽減できます。また、曲げ加工の際にチューブが波状になったり、損傷したりしません。
チューブ・ベンダーの選定について問い合わせるSwagelok電動式チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手 に使用可能な各種材質のチューブ(インチ・サイズまたはミリ・サイズ)を正確に曲げることができます。電子制御による直感的な操作で、チューブの取り付けを効率良く一貫して行うことが可能です。2つのベンド・シューでさまざまなサイズのチューブに対応するため、手持ちのツールの数を減らすことができます。
仕様
- 曲げ範囲:1~110°
- 使用可能なチューブ・サイズ:外径1~2 インチ(肉厚:1.24~5.59 mm)、25~50 mm(肉厚:1.2~5.0 mm)
- インチ・サイズ用のベンド・シューで、1 インチ、1 1/4 インチ、1 1/2 インチ、2 インチのチューブに使用できます。
- ミリ・サイズ用のベンド・シューで、25 mm、32 mm、38 mm、50 mmのチューブに使用できます。
| 寸法(縦置きの場合) | たて:112 cm、よこ:74 cm、奥行:76 cm |
| 質量 | 191 kg |
| 電力仕様 | MS-TBE-1:115 V(AC)、50/60 Hz、最大電流—13 A MS-TBE-2:230 V(AC)、50/60 Hz、最大電流—7 A |
電動式チューブ・ベンダーのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用する
Swagelok®ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用すると、各種材質のチューブを繰り返し正確に曲げることができます。小口径の薄肉チューブ、大口径の厚肉チューブなど、チューブを曲げる際は、この動画をご覧ください。チューブを曲げる際のヒントやベスト・プラクティスを確認することができます。
チューブ・ベンダーの動画を見る世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
流体系统基础知识培训
世伟洛克®基础知识培训课程提供了开发、构建和维护可靠的流体系统应具备的关键技能。
案例分析:世伟洛克弯管解决方案助力 Green Alternative Systems 控制人工成本
借由世伟洛克帮助测试控制人工成本的方法,Green Alternative Systems (GAS) 的生产时间缩短了 75%,每年节省 224,000 美元人工成本。阅读更多有关如何成功开展合作的信息。
实现复杂卡套管系统的三大技巧
了解使用手动卡套管弯管机的三大技巧可以帮助您实现泄漏点更少且流量更高的复杂卡套管系统。
如何使用世伟洛克手动卡套管弯管机
学习如何使用手动弯管机精确、高效地实现卡套管的 90°和 180° 弯曲。世伟洛克®手动弯管机可以弯曲不同材质的卡套管,具有一致性好、质量高的特点。