카탈로그
누설 검사액 — 누설 검사액 — Snoop® 누설 검사액
利用 Snoop® 检漏液(以一根柔软的探测卡套管和持续的气泡作用为特色)找出很小的难以触及的渗漏点。
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
용기 크기
|
온도 범위
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
튜브 벽 게이지
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-SNOOP-2OZ | 2 oz. (59 mL) | 27 至 200°F(-2 至 93°C) | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-SNOOP-8OZ | 8 oz. (236 mL) | 27 至 200°F(-2 至 93°C) | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-SNOOP-GAL | 1 加仑 (3.8 L) | 27 至 200°F(-2 至 93°C) | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.