目录
预装工具 — 手动预装工具 — 预装工具
具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
卡套管外径
|
长度
|
弯曲半径
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| MS-ST-1010GA | - | 5/8 in. | - | - | 查看产品 |
| MS-ST-10M0GA | - | 10 mm | - | - | 查看产品 |
| MS-ST-1210 | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-ST-12M0GA | - | 12 mm | - | - | 查看产品 |
| MS-ST-1610 | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-ST-16M0GA | - | 16 mm | - | - | 查看产品 |
| MS-ST-200 | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-ST-400GA | - | 1/4 in. | - | - | 查看产品 |
| MS-ST-600GA | - | 3/8 in. | - | - | 查看产品 |
| MS-ST-6M0GA | - | 6 mm | - | - | 查看产品 |
| MS-ST-810GA | - | 1/2 in. | - | - | 查看产品 |
| MS-ST-8M0GA | - | 8 mm | - | - | 查看产品 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。