カタログ
ダイヤフラム・バルブ — 超高純度用大流量ダイヤフラム・バルブ、DFシリーズ — ストレート型、アクチュエーター付き
スウェージロックのダイヤフラム・シール・バルブを使えば、高純度システムや超高純度システムにおけるニーズに対応することができます。ダイヤフラム・バルブは、幅広い用途向けに、さまざまなサイズ、材質、形状をご用意しております。
高流量、无弹簧隔膜阀 DF系列
316L VAR 不锈钢阀体; 工作压力可达 300 psig (20.6 bar); 1/4、3/8 和 1/2 in.;10 和 12 mm 端接
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-DFBW6-P-C | 316L VAR | 3/8 in. | 卡套管对接焊接 | 3/8 in. | 卡套管对接焊接 | 製品を見る |
6LV-DFBW8-P-C | 316L VAR | 1/2 in. | 卡套管对接焊接 | 1/2 in. | 卡套管对接焊接 | 製品を見る |
6LV-DFFR8-P-C | 316L VAR | 1/2 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | 1/2 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | 製品を見る |
6LV-DFHFR4-P-C | 316L VAR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 HVCR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 HVCR | 製品を見る |
6LV-DFHFR4-P-O | 316L VAR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 HVCR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 HVCR | 製品を見る |
6LV-DFMR8-P-C | 316L VAR | 1/2 in. | 面密封(金属垫片)W/外螺纹螺母 | 1/2 in. | 面密封(金属垫片)W/外螺纹螺母 | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。