text.skipToContent text.skipToNavigation

支持系统 — 螺栓连接塑料夹公称管支撑件

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

支持系统 — 螺栓连接塑料夹公称管支撑件

使用世伟洛克卡套管支持成套件,可以限制冲击和振动对卡套管或公称管输送系统造成的影响。

类似产品

零部件号
阀体材料
卡套管外径
长度
弯曲半径
304-S3-PP-8P 聚丙烯 1/2 in. - - 查看产品
304-S5-PP-12P 聚丙烯 3/4 in. - - 查看产品
304-S5-PP-16P 聚丙烯 1 in. - - 查看产品
304-S5-PP-20P 聚丙烯 1 1/4 英寸 - - 查看产品
304-S6-PP-24P 聚丙烯 1 1/2 in. - - 查看产品
304-S6-PP-32T 聚丙烯 2 in. - - 查看产品

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

请稍候几分钟,不要关闭此页面