text.skipToContent text.skipToNavigation
PTFE内管软管,光滑内孔,S 系列

世伟洛克® PTFE 内层软管,光滑内孔,S 系列

S 系列是一种高柔性、硅树脂作为外层的 PTFE 光滑内孔软管,常用于需要柔韧性和化学相容性的场合。

索取更多信息

S 系列是一种高柔性、硅树脂作为外层的 PTFE 光滑内孔软管,带 304 不锈钢编织层,可提高软管的承压能力。硅树脂外层提供光滑、无污染、易清洁的表面,并为极端温度的内部系统流体提供保温。这种软管常用于需要柔韧性和化学相容性的场合。

S 系列软管的尺寸范围从 1/8 英寸到 1 英寸不等,工作压力从真空至 3500 psig (241 bar),并有多种端接方式,可满足各种系统的需求。纤维编织层采用正在申请专利的工艺与内管粘合在一起,支撑内管以防止扭结。可以为需要静电消散的应用场合提供可选的碳黑填充 PTFE 内管。可提供装配其他选项的定制组件,包括软管外层和标签。

所有 S 系列软管组件都在室温下经过水压测试,持续 30 秒,并达到泄漏不可被检测到的测试要求。该测试在 1000 psig (69 bar) 的压力下进行,或者当端接的额定压力低于 1000 psig (69 bar) 时,在 225 psig (15.5 bar) 的压力下进行。

规格

材料 内管:PTFE
加强:304 SS 编织
端接:316 SS
公称软管尺寸 1/8 至 1 in.
工作压力 真空至 3500 psig (241 bar)
温度范围 –65 至 450°F(–53 至 230°C)
端接 世伟洛克卡套管接头;世伟洛克卡套管转换接头;公称管内螺纹,NPT,带 JIC (AN) 37° 联合接头;公称管外螺纹,NPT,带 JIC (AN) 37° 联合接头;卫生 Kwik-Clamps;卫生 Kwik-Clamp 90 °弯头;卫生 Kwik-Clamp 45° 弯头;卡套管对焊;SAE 37° (JIC) 内螺纹旋转接头;内轮槽;外轮槽;卡套管短管,退火内螺纹 VCO®O 型圈面密封接头;内螺纹 VCR®金属垫片面密封接头;TS 系列卫生卡箍;公称管外螺纹,锥形 ISO/BSP (ISO 7);ISO/BSP 平行外螺纹,带 60 °锥形外螺纹 (ISO 228);公称管内螺纹,锥形ISO/BSP (ISO 7);ISO/BSP 平行内螺纹 (ISO 228);可旋转 ISO/BSP 平行内螺纹,带 30°锥形;可旋转 ISO/BSP平行内螺纹,带 60°锥形;JIS(A)/ISO 2852 型卫生接头;ISO-KF 真空法兰;卫生 DIN 11864-3 A 系列,A 型,卡箍套,带凹槽;DIN 11851 内螺纹,带螺母;ASME 150 级搭接法兰;JIS 10K 搭接法兰;DIN PN10 搭接法兰;I-line 外螺纹卫生接头;I-line 内螺纹卫生接头;卫生接头 (DIN 32676);以及卫生接头 (ISO 2852)

软管和柔性卡套管样本

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克软管管理服务工程师

世伟洛克®软管咨询服务

了解如何改善软管选型、安装、检测和维护程序,以提高软管的使用寿命和性能,从而降低工艺成本。

了解有关软管管理的信息

고객별 맞춤 Swagelok 리소스

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계

플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법

산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

산업용 호스 보강재 종류
최적의 호스 보강재 선택 방법

산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。