text.skipToContent text.skipToNavigation
热电偶套管

世伟洛克®热电偶套管

使用世伟洛克热电偶套管,保护双金属温度计免受高压、腐蚀、流动、粘性或磨蚀性流体造成的损坏。

索取热电偶套管信息

世伟洛克热电偶套管可以在不影响工艺或系统的情况下将温度计取出进行更换或维修,同时还可以保护温度计免受工艺流体的损害。它们可以容纳 2.5 至 12 in.(63.5 至 305 mm)的温度计杆长,温度计可选择缩小型、直型和锥形柄配置。

304 不锈钢结构是标配,当需要更高的耐腐蚀性时,可使用 316 不锈钢。可选项包括用于绝缘公称管应用的滞后扩展,保护性不锈钢管帽和链条,以及一个内螺纹 G1/2B 仪器连接。

热电偶套管规格

工艺连接 ASME B16.5 凸面法兰,符合 3-A 标准的卫生 Kwik 夹箍,螺纹 (NPT),卡套管承插焊
仪表连接 适用于机械连接标准的 1/2 in. 内螺纹 NPSM 直管螺纹;G1/2B 可选
尺寸 孔径 0.260 in. (6.6 mm);1/2 至 2 in. 工艺连接

申请流体系统评估

热电偶套管目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克预设计子系统

小足迹,大影响:如何检测和防止压力表故障

学习识别仪表发生故障的迹象,避免对员工造成风险,并避免因维修而造成代价高昂的停机。

了解如何防范压力表故障

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

机械密封支持系统解决方案聚焦
机械密封支持系统解决方案聚焦

查看世伟洛克®适用于 API 标准 682 的机械密封支持系统如何纳入 API 682 的优秀实践,然后更进一步,纳入使系统易于安装和易于维护的设计原则。

正在进行世伟洛克机械密封支持系统的技术组装
API 682 与您:构建更出色的机械密封支持系统

了解 API 682 如何指导机械密封支持系统的设计与装配以及如何应用一些优秀实践来帮助您的系统运行更长时间并更好地工作。

工程师检查定制组件上的小孔径流体系统
流体系统制造如何缓解资源限制

工厂的顺利运营依赖于几种常见的流体系统,如果您缺乏资源,那么选择合适的制造供应商可能大有裨益。

工人们讨论在装置上的过程测量
过程测量 – 仪表引压管线的优秀范例

如果您仅仅关注变送器,则可能很难发现过程仪表应用中的问题。了解如何通过世伟洛克的建议和优秀范例来解决过程仪表管路中的问题。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。