"ss-6-t"の検索結果
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-6-TA-1-4 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-6-TA-1-4RT 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 SS-6-TA-1-6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-6-TA-1-6AN 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 外螺纹 37° AN SS-6-TA-1-6RS 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. ISO 平行外螺纹 SS-6-TA-1-6RT 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. ISO 锥形外螺纹 SS-6-TA-1-6ST 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 9/16-18 in. SAE/MS 直外螺纹 SS-6-TA-1-8 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-6-TA-1-8RS 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. ISO 平行外螺纹 SS-6-TA-1-8RT 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 SS-6-TA-1-8ST 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/4-16 in. SAE/MS 直外螺纹 SS-6-TA-1-8W 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 公称管外焊 SS-6-TA-1-OR 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 9/16-18 in. O 型圈密封 SAE/MS 直外螺纹 SS-6-TA-7-6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-6-TA-7-6RT 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. ISO 锥形内螺纹 SS-6-TA-7-8 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-6-TA-7-2 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/8 in. 内螺纹 NPT SS-6-TA-7-4 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-6-TA-7-4RP 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 平行内螺纹 SS-6-TA-7-4RT 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 SS-6-TA-7-6RG 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 SS-6-TA-1-12 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/4 in. 外螺纹 NPT SS-6-TA-1-2 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-6-TA-1-4AN 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 外螺纹 37° AN SS-6-TA-1-4RS 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. ISO 平行外螺纹 SS-6-TA-1-4ST 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 7/16-20 in. SAE/MS 直外螺纹
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間