Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности — Гайки с внутренней резьбой
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности — Гайки с внутренней резьбой
使用世伟洛克 VCR® 金属垫片面密封,可以在保持金属对金属密封高纯性的同时实现密封连接。
VCR®金属垫片面密封接头
1/16 至 1 in. 和 6 至 18 mm 口径; 高纯度不锈钢; 独创性的设计,权威性的 VCR 商标
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10-VCR-1 | 316 不锈钢 | 5/8 in. | 内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-VCR-1 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-VCR-1 | 316 不锈钢 | 1 in. | 内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-VCR-1 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-HVCR-1SR | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹大流量 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-1 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-1-03816 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-1-B25 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-1-SC | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-1 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-1-B25 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。