VCR® 金属垫片面密封管接头 — 变径接头
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4-VCR-6-DF-2 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/8 in. 内螺纹 VCR® 金属垫圈面密封 SS-4-VCR-6-DM-2 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/8 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 SS-8-VCR-6-DF-4 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 内螺纹 VCR® 金属垫圈面密封 SS-8-VCR-6-DM-4 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間