公称管接头 — 变径接头
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4-RA-2 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-4-RB-2 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/8 in. 内螺纹 NPT SS-4-RBT-2RT 316 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 1/8 in. ISO 锥形内螺纹 SS-6-HRCG-4 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-6-HRN-2 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-6-RBT-4RT 316 不锈钢 3/8 in. ISO 锥形外螺纹 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 SS-8-HRCG-2 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/8 in. 内螺纹 NPT SS-8-HRCG-4 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-8-HRCG-6 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-8-HRN-2 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-8-HRN-4 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-8-HRN-6 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-8-HRNT-6RT 316 不锈钢 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 3/8 in. ISO 锥形外螺纹 SS-8-RA-2 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-8-RA-4 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-8-RA-6 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-8-RAT-4RT 316 不锈钢 1/2 in. ISO 锥形内螺纹 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 SS-8-RB-2 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/8 in. 内螺纹 NPT SS-8-RB-4 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-8-RB-6 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-8-RBT-4RT 316 不锈钢 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 SS-8-RBT-6RT 316 不锈钢 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 3/8 in. ISO 锥形内螺纹 SS-16-RA-4 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-20-RB-16 316 不锈钢 1 1/4 英寸 外螺纹 NPT 1 in. 内螺纹 NPT SS-20-RB-8 316 不锈钢 1 1/4 英寸 外螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-24-RB-12 316 不锈钢 1 1/2 in. 外螺纹 NPT 3/4 in. 内螺纹 NPT SS-24-RB-16 316 不锈钢 1 1/2 in. 外螺纹 NPT 1 in. 内螺纹 NPT SS-24-RB-8 316 不锈钢 1 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-2-HRN-1 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT 1/16 in. 外螺纹 NPT SS-2-RA-1 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT 1/16 in. 外螺纹 NPT SS-4-HRCG-2 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/8 in. 内螺纹 NPT SS-4-HRN-2 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-6-HRN-4 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-6-RA-2 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-6-RA-4 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-6-RAT-4RT 316 不锈钢 3/8 in. ISO 锥形内螺纹 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 SS-6-RB-2 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT 1/8 in. 内螺纹 NPT SS-6-RB-4 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT B-8-RA-4 黄铜 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT B-8-RB-4 黄铜 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-12-HRCG-4 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-12-HRCG-8 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-12-HRN-4 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-12-HRN-6 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-12-HRN-8 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-12-RA-4 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-12-RB-8 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-16-HRCG-12 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT 3/4 in. 内螺纹 NPT SS-16-HRCG-8 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-16-RA-8 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-16-RB-12 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT 3/4 in. 内螺纹 NPT SS-32-RB-16 316 不锈钢 2 in. 外螺纹 NPT 1 in. 内螺纹 NPT SS-32-RB-8 316 不锈钢 2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-12-RA-6 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-12-RA-8 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-12-RB-4 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-12-RB-6 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-16-HRN-12 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT 3/4 in. 外螺纹 NPT SS-16-HRN-8 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-16-RA-12 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT 3/4 in. 外螺纹 NPT SS-16-RB-4 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-16-RB-6 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-16-RB-8 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4-RSE-2 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-6-RSE-4 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-8-RSE-4 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-8-RSE-6 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 3/8 in. 外螺纹 NPT
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間