Swagelok VCO® O-Ring Face Seal Fittings
Easy-to-assemble Swagelok VCO® O-ring face seal fittings feature a metal-to-elastomer seal contained entirely in the fitting body that allows for simple, rapid, leak-tight installation in high-purity and general industrial pipe, tube, and welded systems.
View VCO® O-Ring Face Seal FittingsSwagelok VCO® O-ring face seal fittings are suitable for use with high to critical vacuum pressures and over a wide range of temperatures. The captive O-ring responsible for sealing is completely contained in the fitting body for maximum efficiency, and a smooth finish on the gland face facilitates a positive seal. O-rings are available in a variety of materials to maximize system compatibility.
Our vacuum coupling O-ring (VCO®) fittings can be easily assembled, minimizing installation time and making them ideal for use in situations where components may require replacement or frequent service. They can also be used where space is a limitation, as no axial clearance is required for installation. Because the face seal fitting design has less area of entrapment and is cleaner than tube fittings, limiting the potential for contamination, Swagelok VCO® fittings are also compatible with high-purity applications.
Need assistance with fittings selection?
VCO® Oリング式面シール継手のカテゴリー
VCO Oリング式面シール継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで/■ 材質:316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼/■ エンド・コネクション・タイプ:チューブ、NPT、SAEねじ、溶接

関連資料/コラム記事

継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する
経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化
中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Swagelokチューブ継手の取り付け
この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。