カタログ
チューブ・ベンダー — ハンド・チューブ・ベンダー — ハンド・チューブ・ベンダー
チューブを効率的にレイアウトするには、Swagelokハンド・チューブ・ベンダーをご利用ください。
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
チューブ外径
|
長さ
|
曲げ半径
|
|
---|---|---|---|---|---|
MS-HTB-10M | - | 10 mm | - | 24 mm 弯曲半径 | 製品を見る |
MS-HTB-12M | - | 12 mm | - | 38 mm 弯曲半径 | 製品を見る |
MS-HTB-2 | - | 1/8 in. | - | 弯曲半径 9/16 in. | 製品を見る |
MS-HTB-3M | - | 3 mm | - | 15 mm 弯曲半径 | 製品を見る |
MS-HTB-4 | - | 1/4 in. | - | 弯曲半径 3/4 in. | 製品を見る |
MS-HTB-4T | - | 1/4 in. | - | 弯曲半径 9/16 in. | 製品を見る |
MS-HTB-5 | - | 5/16 in. | - | 弯曲半径 15/16 in. | 製品を見る |
MS-HTB-6M | - | 6 mm | - | 15 mm 弯曲半径 | 製品を見る |
MS-HTB-6T | - | 3/8 in. | - | 弯曲半径 15/16 in. | 製品を見る |
MS-HTB-8 | - | 1/2 in. | - | 1 1/2 in. 弯曲半径 | 製品を見る |
MS-HTB-8M | - | 8 mm | - | 24 mm 弯曲半径 | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。