text.skipToContent text.skipToNavigation

支持系统 — 双螺栓连接塑料夹卡套管支撑件

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

支持系统 — 双螺栓连接塑料夹卡套管支撑件

使用世伟洛克卡套管支持成套件,可以限制冲击和振动对卡套管或公称管输送系统造成的影响。

类似产品

零部件号
阀体材料
卡套管外径
长度
弯曲半径
304-S1T-PP-10TM 聚丙烯 10 mm - - 查看产品
304-S1T-PP-4T 聚丙烯 1/4 in. - - 查看产品
304-S1T-PP-6T 聚丙烯 3/8 in. - - 查看产品
304-S1T-PP-6TM 聚丙烯 6 mm - - 查看产品
304-S3T-PP-12T 聚丙烯 3/4 in. - - 查看产品
304-S3T-PP-16T 聚丙烯 1 in. - - 查看产品
304-S3T-PP-8T 聚丙烯 1/2 in. - - 查看产品

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

请稍候几分钟,不要关闭此页面