单向阀 — 中压单向阀,CV 系列
可提供以下规格的阀门:
- 1/8 至 1 in.(6 至 12 mm)
- –10°F (–23°C) 至 400°F (204°C)
- 316 不锈钢、黄铜
- 1200 psig (82.6 bar) 至 6000 psig (413 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
CV8NFB15 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間