text.skipToContent text.skipToNavigation
Druckregler für industrielle Anwendungen von Swagelok

Swagelok® Druckregler

Für den sicheren Betrieb von Fluidsystemen sind industrielle Druckregler unverzichtbar. Die Druckregler von Swagelok bieten eine konstante und präzise Leistung für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb Ihrer Fluidsysteme. Mit einem weltweiten Expertennetzwerk und kompetenten Field Engineers bietet Swagelok sowohl Qualitätsprodukte als auch wertvolles Know-how zur Druckoptimierung in kritischen Anwendungen und kann so Zuverlässigkeit und Unterstützung für Industrieexperten weltweit gewährleisten.

Finden Sie den besten Druckregler für Ihre Bedürfnisse

Die Druckregler von Swagelok bieten konstante, präzise und dauerhafte Leistung für Branchenexperten. Sie werden nach strengen Standards konstruiert, gefertigt, montiert und geprüft, um dem Ruf von Swagelok in puncto kompromissloser Qualität gerecht zu werden. Unser umfassendes Portfolio an Druckreglern sorgt für ein effektives Druckmanagement bei unterschiedlichen Durchflussmengen und Anwendungen und trägt so zu einem sicheren, zuverlässigen und kosteneffizienten Betrieb von Fluidsystemen bei.

Unsere Produktpalette umfasst Regler für die Analysen- und Messtechnik (Serie K) für eine präzise Kontrolle in der Prüftechnik, Prozessdruckregler (Serie Process Regulator und Serie  RHPS) für groß angelegte industrielle Anwendungen, hochreine Gasregler für hohe Durchflussraten (Serie HF) für saubere Prozesse, Verdampfungsdruckregler (Serie KEV und Serie KSV) für die Probenvorbereitung, Gasflaschen-Umschaltregler (Serie KCM) für den kontinuierlichen Gasfluss und Regler zur Schutzgasüberlagerung für die sichere Lagerung gefährlicher Flüssigkeiten.

Probleme bei der Druckregelung sind häufig auf eine falsche Produktauswahl zurückzuführen. Unsere Beraterinnen und Berater verfügen über das technische Know-how, um Sie bei der Dimensionierung von Komponenten, der Werkstoffauswahl, der Fehlerbehebung vor Ort sowie der Systemauslegung zu unterstützen. So sind Sie in der Lage, den zuverlässigen Betrieb Ihrer unter Druck stehenden Fluidsysteme zu gewährleisten. Mit dem umfassenden Angebot an Druckreglern von Swagelok und der Unterstützung unserer Experten können Sie Ihre Ziele sicher erreichen.

Sprechen Sie mit einem Druckregler-Experten

调压阀类别

背压调压阀,圆顶加载

背压调压阀,圆顶加载

在流量需求变化的情况下,通过控制不同的进口和上游压力,保护复杂系统的敏感设备。

背压调压阀,弹簧加载

背压调压阀,弹簧加载

精确控制进口压力,确保各种工业应用的工艺输出和性能保持一致。

高纯度、高流量气体调压阀,HF 系列

高纯度、高流量气体调压阀,HF 系列

通过手动调节、大流量和耐腐蚀设计实现可靠的气体控制,从而更高效地设计系统。

减压调压阀, 圆顶加载

减压调压阀, 圆顶加载

无论流量或进口压力如何变化,都能实现对压力波动的精确一致的控制。

减压调压阀, 弹簧加载

减压调压阀, 弹簧加载

使用合适的弹簧加载减压调压阀,保持化学品分配、去离子水和化学品输送系统的工艺输出。

减压调压阀, 电加热

减压调压阀, 电加热

电加热汽化减压调压阀可提高精度和稳定性,是汽化液体样品或预热气体样品的理想选择。

蒸汽加热汽化减压阀

蒸汽加热汽化减压阀

探索世伟洛克尖端的蒸发减压调压阀。通过我们多样化的产品系列实现精确的压力控制。

气体钢瓶切换调压阀

气体钢瓶切换调压阀

使用我们的高品质气瓶调节器和转换调节器确保安全高效的气体供应。相信我们提供可靠的气体控制解决方案!

罐封调压阀

罐封调压阀

探索世伟洛克储罐覆盖调节阀解决方案,以实现工业过程中的精确压力控制和可靠的气体管理。

备件和附件

备件和附件

使用 OEM 改造成套件维护调压阀并减少停机时间。成套件包括与介质接触的元件、润滑剂和说明书。

Druckregler—Kataloge

Ganz gleich, ob Sie den Druck nach oder vor einem Analyse- oder Messgerät (Serie K) aufrechterhalten oder den Druck in einer anspruchsvollen industriellen Umgebung (Serie RHPS), einer Anwendung mit hohem Reinheitsgrad und hohem Durchfluss (Serie HF) oder einem System mit Lagertanks, die gefährliche Flüssigkeiten enthalten (Tanküberlagerung) regeln müssen—wir haben eine Konfiguration, die Ihre Anforderungen erfüllt. In der hier bereitgestellten Produktliteratur finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok-Generator für Durchflussdiagramme für Druckregler

Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Druckregler?

Vergleichen Sie die Leistung verschiedener Druckregler unter verschiedenen Anwendungsbedingungen mit unserem Tool zur Erstellung von Durchflussdiagrammen.

Finden Sie den richtigen Druckregler

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern
So verringern Sie den Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern

Der Versorgungsdruckeffekt beschreibt die inverse Abhängigkeit zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsdruck in einem Druckregler. Mit den Tipps von Swagelok lässt sich dieses Phänomen einfach in den Griff bekommen.

Abflachung einer Druckregler-Strömungskurve
So sorgen Sie für eine möglichst geringe Regeldifferenz

Druckabfall, d. h. die Abnahme des Ausgangsdrucks bei steigendem Durchfluss, kann bei allen Reglern ein Problem darstellen. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie die Regeldifferenz bei einem Druckminderer minimieren können.

Beheizte Druckregler der Serie KEV
Beheizte Druckregler (Serie KEV)—Lösungen im Blickpunkt

Entdecken Sie, wie der zuverlässige beheizte Regler der Serie KEV von Swagelok® für analytische Probenahmesysteme auf Änderungen der Bedienereingaben, der Umgebungstemperaturen und anderer Betriebsbedingungen reagiert, um eine gleichbleibende, zuverlässige Leistung zu liefern.

Reduzierte zeitliche Verzögerung durch Druckregler
Wie sich Zeitverzögerungen in Analysesystemen mithilfe von Reglern reduzieren lassen

Zeitverzögerungen werden in Analysesystemen häufig unter- oder falsch eingeschätzt. Eine Möglichkeit, diese Verzögerung abzumildern, ist ein druckgesteuerter Regler. Erfahren Sie, wie Sie Zeitverzögerungen in Ihrem Analysesystem einfach in den Griff bekommen.

Druckregler von Swagelok

Von Labortischen über Produktionsanlagen bis hin zu kommerziellen Tankstellen spielen industrielle Druckregler eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Fluide bei optimalem Druck zu halten und zu transportieren. Wenn der Druck bei diesen Anwendungen nicht ordnungsgemäß kontrolliert werden kann, kann dies Testergebnisse verfälschen, Prozesse stören, Geräte beschädigen und Mitarbeiter gefährden. Sie müssen sich darauf verlassen können, dass die Regler in Ihrem System das Druckniveau über eine lange Betriebsdauer hinweg konstant und genau aufrechterhalten—und das ohne häufige Wartung, Reparatur oder Austausch.

Die Druckregler von Swagelok bieten die konstante, präzise und dauerhafte Leistung, die für den sicheren, zuverlässigen und wirtschaftlichen Betrieb von Fluidsystemen erforderlich ist.

Den richtigen Druckregler finden

Funktionsweise von Druckreglern

Swagelok hat Experten für Fluidsysteme in autorisierten Vertriebs- und Servicezentren auf der ganzen Welt, die vor Ort Unterstützung bei der Wahl zwischen federbelasteten, dombelasteten oder einer der vielen anderen verfügbaren Reglerkonfigurationen bieten. Diese Experten können auch bei der Diagnose von Reglerproblemen helfen und Fluidsysteme mit Reglern, z. B. ein Gasverteilungssystem, anpassen und bauen.

Erfahren Sie mehr über diese Dienstleistungen und die entsprechenden Schulungen von Swagelok

请稍候几分钟,不要关闭此页面