スウェージロックのシール剤
Swagelok®管用ねじシール剤を使用すると、さまざまなアプリケーションにおいて漏れのない確実なシールを実現し、システムの安全性を向上させることができます。また、 Swagelok®熱交換器チューブ・プラグ TPシリーズを使用することで、熱交換器の耐用年数が長くなり、メンテナンス・コストを削減することができます。
シール剤を見るSwagelok管用ねじシール剤は、さまざまな化学薬品に対して反応を起こすことなく、各種アプリケーションにおいて漏れの無い確実なシールを実現します。幅広いシステム圧力や温度に対応します。
- Swagelok SWAK™(スワック)嫌気性管用ねじシール剤は、素早く容易に塗布することが可能で、ねじに粘着し、ねじ込んでも切れ落ちません。組み立て時の潤滑剤として作用し、ねじのかじりや焼き付きを防止します。接着部分が硬化し、振動や衝撃にも強くなります。接着した部分は、完全に硬化した後も、低トルクで分離可能です。
- Swagelok®PTFEフリー管用ねじシール剤もSWAKと同様に機能し、PTFEベースのシール剤が好ましくないアプリケーションにおいて素早くシールします。
- Swagelok®PTFEテープ管用ねじシール剤は、Commercial Item Description A-A-58092に準拠し、管用テーパーおねじに使用することができます(最高使用温度:232°C)
Swagelok®熱交換器用チューブ・プラグ TPシリーズを使用してチューブ・エンドをシールすると、熱交換器をより長く使用することができます。均一なテーパーおよび滑らかな表面仕上げにより、最小限の力で確実にシールします。チューブ・プラグは、さまざまな材質を選ぶことができるため、各種システムに適合します。
管用ねじシール剤に関して質問がありますか?
密封剂类别
シール剤のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.

圧縮ガスの漏れ検出サービス
圧縮ガスの漏れを特定して数値化することで、排出物の削減、安全性、コスト、生産性の向上などに基づいて、重要な問題から優先して取り組むことができます。
漏れ検出サービスの詳細を見るRessourcenzentrum

Fallstudien im Bereich Leckageerkennung
Mit ihren umfassenden technischen und anwendungsspezifischen Kenntnissen unterstützen die Fluidsystemexperten von Swagelok Kunden regelmäßig dabei, Fluidsystemleckagen zu ermitteln, zu beseitigen und vorzubeugen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Swagelok seine Kunden bei der Leckageerkennung unterstützt.

Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen
Selbst kleinste Leckagen können ein schwerwiegendes Problem für die Sicherheit und Profitabilität Ihrer Anlage darstellen. Erfahren Sie mehr darüber, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese anhand von entsprechenden Tests im System ermitteln und wie Sie eine geeignete Strategie entwickeln, um Leckagen im Systembetrieb optimal vorzubeugen.

Wie sich gängige Fluidsystemleckagen in der Reifenherstellung vermeiden lassen
Undichte Rohrleitungen sind in der Reifenproduktion zwar keine Seltenheit, können aber sowohl Sicherheitsrisiken als auch erhebliche Umsatzeinbußen nach sich ziehen. Erfahren Sie, wie Sie gängige Leckagestellen in Ihrer Anlage ausfindig machen und beheben.

Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt
Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie kostenintensive oder gefährliche Leckagen durch eine optimale Handhabung von Rohrleitungen vermeiden.