世伟洛克蒸汽加热汽化减压调压阀设计用于有效汽化液体样品或加热气体样品,防止冷凝。其设计可适应用户输入、环境温度和其他运行条件的变化。经认证,KSV 系列调压阀可在苛刻和危险环境中使用,始终提供可靠的性能。
KSV 系列调压阀的主要特点
- 波纹无穿孔隔膜
- 金属对金属隔膜密封
- 内部容积小
规格
最大进口压力 | 3600 psig (248 bar) |
压力控制范围 | 0 到 10 psig (0.68 bar) 至 0 到 500 psig (34.4 bar) |
流量系数 (Cv) | 0.06 或 0.20 |
最大蒸汽压力和温度 | 650 psig (44.7 bar) 和 500°F (260°C) |
最大工作温度 | 392°F (200°C) |
减压、蒸汽加热汽化调压阀目录
查找有关我们的蒸汽加热汽化减压调压阀的全面详细信息,涵盖构建材料、配件、压力和额定温度。

世伟洛克调压阀资源

管理调压阀的供压效应 (SPE)
供压效应也称依赖性,是指调压阀中的进口压力变化与出口压力变化之间互为反比关系。了解如何根据世伟洛克的建议管理调压阀中的这种现象。

철저한 테스트가 신뢰성 높은 레귤레이터 성능을 보장하는 이유
극한 조건에서 올바르게 작동하도록 제품을 설계하려면 어떤 테스트가 필요할지 궁금하십니까? 영하의 온도에서도 작동하는 Swagelok RHPS 시리즈 산업용 레귤레이터의 개발 과정을 따라가면서 어떻게 설계되는지 알아보십시오.

레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하여 드룹(droop)을 줄이는 방법
드룹(droop)은 모든 감압 레귤레이터에서 발생하는 공통된 문제입니다. 다양한 돔 하중 레귤레이터 구성을 사용하여 드룹(droop)을 최소화하고 레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하는 방법을 알아보십시오.

분석 계장 시스템에서 레귤레이터를 사용하여 시간 지연을 줄이는 방법
시간 지연 문제는 종종 분석 시스템에서 과소 평가되거나 오해를 받습니다. 이러한 문제를 완화하는 방법 중 하나는 압력 제어 레귤레이터를 사용하는 것입니다. 이러한 팁을 통해 분석 시스템의 시간 지연 문제를 관리하는 방법을 알아보십시오.