text.skipToContent text.skipToNavigation

隔膜密封阀 — 超高纯度高流量隔膜阀,DF 系列

可提供以下规格的阀门:

  • 1/4 至 1/2 in.
  • –10°F (–23°C) 至 150°F (65°C)
  • 316L VIM-VAR 不锈钢
  • 125 psig (8.6 bar) 至 300 psig (20.6 bar)

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

筛选条件:
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

请稍候几分钟,不要关闭此页面