目录
Ultra-Torr 真空管接头 — 联合接头 — 直通
即使在反复断开和重新连接 Ultra-Torr 直管和三通以进行真空密封之后,仍然可以获得可靠的真空密封。
类似产品
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-6 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 3/4 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 查看产品 |
SS-16-UT-6 | 316 不锈钢 | 1 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 查看产品 |
SS-4-UT-6 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/4 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 查看产品 |
SS-4-UT-6-200 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
SS-4-UT-6-400 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
SS-6-UT-6 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 3/8 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 查看产品 |
SS-6-UT-6-4 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/4 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 查看产品 |
SS-6-UT-6-600 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
SS-8-UT-6 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/2 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 查看产品 |
SS-8-UT-6-4 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/4 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 查看产品 |
SS-8-UT-6-400 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
SS-8-UT-6-810 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。