text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juegos de Tuercas y Férulas

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juegos de Tuercas y Férulas
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-400-NFSET 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
B-600-NFSET 黄铜 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
B-810-NFSET 黄铜 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
SS-100-NFSET Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-10M0-NFSET Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-12M0-NFSET Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-200-NFSET Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-400-NFSET Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-600-NFSET Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-6M0-NFSET Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-810-NFSET Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-8M0-NFSET Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.