溶接継手 — 差し込み溶接継手
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/8~1 インチ
- ユニオン、ユニオン・ティー、おすコネクター、めすコネクター、ユニオン・エルボー、おすエルボー、めすエルボー、ユニオン・クロス
- 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、または316L VIM-VARステンレス鋼
- –28~537°C
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12-TSW-9 316 不锈钢 3/4 in. 卡套管承插焊接 3/4 in. 卡套管承插焊接 SS-16-TSW-9 316 不锈钢 1 in. 卡套管承插焊接 1 in. 卡套管承插焊接 SS-4-TSW-9 316 不锈钢 1/4 in. 卡套管承插焊接 1/4 in. 卡套管承插焊接 SS-8-TSW-9 316 不锈钢 1/2 in. 卡套管承插焊接 1/2 in. 卡套管承插焊接 -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12-TSW-6 316 不锈钢 3/4 in. 卡套管承插焊接 3/4 in. 卡套管承插焊接 SS-16-TSW-6 316 不锈钢 1 in. 卡套管承插焊接 1 in. 卡套管承插焊接 SS-4-TSW-1-4 316 不锈钢 1/4 in. 卡套管承插焊接 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-4-TSW-6 316 不锈钢 1/4 in. 卡套管承插焊接 1/4 in. 卡套管承插焊接 SS-4-TSW-7-2 316 不锈钢 1/4 in. 卡套管承插焊接 1/8 in. 内螺纹 NPT SS-4-TSW-7-4 316 不锈钢 1/4 in. 卡套管承插焊接 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-6-TSW-1-4 316 不锈钢 3/8 in. 卡套管承插焊接 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-6-TSW-6 316 不锈钢 3/8 in. 卡套管承插焊接 3/8 in. 卡套管承插焊接 SS-6-TSW-7-4 316 不锈钢 3/8 in. 卡套管承插焊接 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-8-TSW-1-8 316 不锈钢 1/2 in. 卡套管承插焊接 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-8-TSW-6 316 不锈钢 1/2 in. 卡套管承插焊接 1/2 in. 卡套管承插焊接 SS-8-TSW-7-6 316 不锈钢 1/2 in. 卡套管承插焊接 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-8-TSW-7-8 316 不锈钢 1/2 in. 卡套管承插焊接 1/2 in. 内螺纹 NPT -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12-TSW-3 316 不锈钢 3/4 in. 卡套管承插焊接 3/4 in. 卡套管承插焊接 SS-4-TSW-3 316 不锈钢 1/4 in. 卡套管承插焊接 1/4 in. 卡套管承插焊接 SS-6-TSW-3 316 不锈钢 3/8 in. 卡套管承插焊接 3/8 in. 卡套管承插焊接 SS-8-TSW-3 316 不锈钢 1/2 in. 卡套管承插焊接 1/2 in. 卡套管承插焊接
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간