Пробоотборные цилиндры Swagelok®
Компания Swagelok предлагает широкий выбор металлических пробоотборных цилиндров, соответствующих различным стандартам транспортной отрасли в сфере перевозки химических веществ. Долговечные металлические цилиндры номинального давления также позволяют не допустить высвобождения образцов при работе пробоотборной системы, и легко чистятся.
См. пробоотборные цилиндрыС металлическими пробоотборными цилиндрами Swagelok® вы можете быть уверены в сохранности продукта и защите персонала, работающего с вашими контейнерами при транспортировке химических веществ. Мы предлагаем широкий выбор цилиндров, соответствующих стандартам Министерства транспорта США (DOT), Министерства транспорта Канады и Директиве о транспортируемом оборудовании, работающем под давлением (TPED).
Эти цилиндры имеют единообразную толщину стенок, плавные внутренние переходы для удобства очистки и толстостенные соединения, устойчивые к развальцовке. Цилиндры Swagelok также совместимы с модулями отбора лабораторных проб Swagelok®, и обеспечивают надежную герметизацию непрерывно циркулирующей технологической среды для последующего анализа.
Мы предлагаем:
- односторонние цилиндры, двухсторонние цилиндры и миниатюрные пробоотборные цилиндры
- Размер цилиндров: от 10 до 3785 см3 (1 галлон)
- материалы изготовления цилиндров—сталь 304L, 316, 316L и сплав 400
- рабочее давление при работе с продуктами—до 5000 psig (344 бар ман)
- широкий ряд опций, включая встроенные клапаны, трубки от перелива и специальные покрытия
Программа технического обслуживания цилиндров убережет ваших сотрудников от использования поврежденных или изношенных устройств. Наиболее распространенные вопросы по обслуживанию пробоотборных цилиндров. Мэтт Диксон (Matt Dixon), ведущий специалист Swagelok по интеграции и применению, рассказывает о сжатии парового пространства и безопасном порядке отбора проб.
Нужна дополнительная информация о пробоотборных цилиндрах?
Каталоги пробоотборных цилиндров
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
容积自 10 至 3785 cm3 (1 gal); 工作压力达 5000 psig (344 bar); 304L 和 316L 不锈钢和合金 400.

Обучение работе с системой отбора проб Swagelok®
Научитесь проектировать эффективные пробоотборные системы, диагностировать и устранять проблемы на существующих системах для повышения их точности и эффективности, а также для снижения издержек. Вы получите ценные знания от квалифицированных инструкторов с более чем 30-летним опытом, независимо от вашей отрасли или времени работы.
Подробнее о курсах обучения по пробоотборным системамРесурсы Swagelok специально для вас

Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.

Отбор лабораторных проб 101: Снижение операционных затрат
Системы отбора лабораторных проб позволяют безопасно и эффективно отбирать &mdash пробы для оценки химического состава вашего продукта. Узнайте, как повысить надежность замкнутой системы’s, сокращая при этом производственные издержки, при помощи базовых принципов от экспертов компании Swagelok.

Повышение качества за счет правильного выбора системы отбора лабораторных проб
Узнайте у специалистов Swagelok, как выбрать наиболее оптимальную систему отбора лабораторных проб, а также получите другие основные сведения и рекомендации об отборе проб, чтобы обеспечить необходимое качество конечного продукта.

Как устранить распространенные проблемы с системами отбора лабораторных проб
Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, и если у вас мало ресурсов, то аутсорсинг на изготовление таких систем может быть крайне полезен.