Support System — Bolted Plastic Clamp Tube Support
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Support System — Bolted Plastic Clamp Tube Support
Bolted plastic clamp supports offer versatility for mounting tubing and pipe. Three support kit configurations—single, twin, and single stacking—are available.
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Rohr-AD
|
Länge
|
Biegeradius
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1-PA-4T | Polyamide | 1/4 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S1-PP-10TM | Polypropylene | 10 mm | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S1-PP-12TM | Polypropylene | 12 mm | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S1-PP-4T | Polypropylene | 1/4 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S1-PP-6T | Polypropylene | 3/8 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S1-PP-6TM | Polypropylene | 6 mm | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S1-PP-8TM | Polypropylene | 8 mm | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S3-PA-16T | Polyamide | 1 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S3-PA-8T | Polyamide | 1/2 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S3-PP-10T | Polypropylene | 5/8 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S3-PP-12T | Polypropylene | 3/4 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S3-PP-14T | Polypropylene | 7/8 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S3-PP-16T | Polypropylene | 1 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S3-PP-16TM | Polypropylene | 16 mm | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S3-PP-18TM | Polypropylene | 18 mm | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S3-PP-25TM | Polypropylene | 25 mm | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S3-PP-8T | Polypropylene | 1/2 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S5-PP-20T | Polypropylene | 1 1/4 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S5-PP-24T | Polypropylene | 1 1/2 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 316-S3-PP-8T | Polypropylene | 1/2 in. | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.