text.skipToContent text.skipToNavigation
フレキシブル・チューブ

Swagelok® フレキシブル・チューブ

Swagelokフレキシブル・チューブを使用すると、透明性、耐薬品性、高温や低圧に対する回復力が求められるアプリケーションにおいて、流体の安全かつ信頼性の高い移送を行うことができます。

フレキシブル・チューブを見る

耐化学性 PFA 柔性卡套管设计用于在低压应用场合(最高 275 psig (18.9 bar))与世伟洛克 PFA 卡套管接头和世伟洛克金属卡套管接头配合使用。卡套管的半透明性可提高系统流体的可见性,而光滑的内壁则实现了流量控制和滤水性。

世伟洛克 LT 系列乙烯卡套管柔软、柔韧且透明,由光滑内孔的聚氯乙烯 (PVC) 材料制成,适用于需要系统透明性的各种实验室化学品和应用(最高40 psig (2.7 bar))。厚壁卡套管有 1/4 和 3/8 in. 尺寸可供选择,适合于真空工况应用。LT 系列卡套管可与世伟洛克卡套管接头和金属插件一起使用。HC 系列端接和散装卡套管可用于软质塑料或橡胶卡套管的现场装配。

是否需要柔性卡套管选型方面的帮助?

联系当地专家

柔性卡套管类别

PFA 柔性卡套管

PFA 柔性卡套管

耐化学品的半透明 PFA 柔性卡套管通常用于需要化学相容性的场合。

乙烯卡套管,LT 系列

乙烯卡套管,LT 系列

通用透明乙烯基柔性卡套管适用于需要系统透明度的应用场合,尺寸从 1/8 到 1/2 in. 不等。

端接

端接

用于柔性卡套管的世伟洛克®端接尺寸从 1/8 到 1 in. 不等,使其易于安装。

金属软管, FZ 和 FN 系列

金属软管, FZ 和 FN 系列

探索专为满足不希望出现渗透的高温真空或低压应用而设计的金属卡套管选项。

软管和柔性卡套管样本

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克软管管理服务工程师

世伟洛克®软管咨询服务

了解如何改善软管选型、安装、检测和维护程序,以提高软管的使用寿命和性能,从而降低工艺成本。

了解有关软管管理的信息

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克软管和柔性卡套管
提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤

在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。软管的泄漏和磨损会导致您的设备处于风险中,应该得到重视。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。

工业软管维护
工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用

了解更换工业软管的适当时机可以为您工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。

工业软管更换材料注意事项
工业软管更换:内管材料注意事项

在选择工业软管时,首先要考虑内管,即软管最内层。通过世伟洛克专家提供的内管材料和管壁构造信息,了解如何为您的应用选择理想的软管。

工业软管加强类型
如何选择正确的软管加强

工业软管通常包含有助于延长使用寿命和提高性能的关键加强层。了解不同的加强层类型,以及适合不同流体系统应用的加强层类型。

请稍候几分钟,不要关闭此页面