text.skipToContent text.skipToNavigation

阀门

可提供以下规格的阀门:

  • 1/16 至 2 in.(3 至 25 mm)
  • –325°F (–200°C) 至 1200°F (648°C)
  • 316、316L 或 316L VIM-VAR 不锈钢、黄铜、Xylan®涂层 316 不锈钢、不锈钢、PTFE、316L VAR、PCTFE、碳氟 FKM、银雾镀铬黄铜、400 合金、PEEK、聚丙烯、302 不锈钢、PFA、碳钢、Kalrez、尼龙、C-276 合金、Elgiloy、乙烯丙烯、酚醛、聚酰亚胺、304 不锈钢、316 不锈钢酸性气体退火、CF3M、聚酰胺
  • 50 psig (3.4 bar) 至 60 000 psig (4134 bar)

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

現在、注文可能な製品はありません。
このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。