text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — おすコネクター — 45°エルボー型

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

チューブ継手/アダプター継手 — おすコネクター — 45°エルボー型
45°おすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじポート間で斜めの流路を形成可能ーコンパクトかつ重要なシステムにおける流れの方向付けに適しています。

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-1210-5-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-1210-5-12ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-1610-5-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
SS-400-5-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-400-5-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-400-5-4ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-600-5-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-600-5-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-600-5-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-600-5-6ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-810-5-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-5-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-5-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-5-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。