text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — Полые заглушки под шестигранный ключ

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — Полые заглушки под шестигранный ключ

Подберите выполненные прецизионным методом фитинги, переходники и другие продукты Swagelok, размеры и материалы изготовления которых подходят для вашей системы.

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
SS-12-HPST 316 不锈钢 1 1/16-12 in. SAE/MS 直外螺纹 - - 查看产品
SS-2-HP 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-2-HPST 316 不锈钢 5/16-24 in. SAE/MS 直外螺纹 - - 查看产品
SS-4-HP 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-4-HPST 316 不锈钢 7/16-20 in. SAE/MS 直外螺纹 - - 查看产品
SS-6-HP 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-6-HPST 316 不锈钢 9/16-18 in. SAE/MS 直外螺纹 - - 查看产品
SS-8-HP 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-8-HPST 316 不锈钢 3/4-16 in. SAE/MS 直外螺纹 - - 查看产品

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

请稍候几分钟,不要关闭此页面