text.skipToContent text.skipToNavigation

卡套管接头和转换接头 — 备件和附件 — 卡套管插件

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

卡套管接头和转换接头 — 备件和附件 — 卡套管插件
具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-405-170 黄铜 1/4 in. - 0.17 in. 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
B-405-2 黄铜 1/4 in. - 1/8 in. 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
B-605-4 黄铜 3/8 in. - 1/4 in. ID 塑料卡套管插件 Ver producto
B-6M5-4M 黄铜 6 mm - 4 mm 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
B-815-6 黄铜 1/2 in. - 3/8 in. 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-1015-8 Acero Inoxidable 5/8 pulg. - 1/2 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-10M5-8M 不锈钢 10 mm - 8 mm 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-1215-10 Acero Inoxidable 3/4 pulg. - 5/8 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico Ver producto
SS-1215-8 不锈钢 3/4 in. - 1/2 in. ID 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-12M5-10M 不锈钢 12 mm - 10 mm 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-12M5-8M 不锈钢 12 mm - 8 mm 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-1615-12 不锈钢 1 in. - 3/4 in. ID 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-1615-14 不锈钢 1 in. - 7/8 in. 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-305-2 不锈钢 3/16 in. - 1/8 in. 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-405-170 不锈钢 1/4 in. - 0.17 in. 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-405-2 不锈钢 1/4 in. - 1/8 in. 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-405-3 不锈钢 1/4 in. - 3/16 in. 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-505-3 不锈钢 5/16 in. - 3/16 in. 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-505-4 不锈钢 5/16 in. - 1/4 in. ID 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-605-277 不锈钢 3/8 in. - 0.277 in. 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-605-3 不锈钢 3/8 in. - 3/16 in. 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-605-4 不锈钢 3/8 in. - 1/4 in. ID 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-6M5-4M 不锈钢 6 mm - 4 mm 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-815-4 不锈钢 1/2 in. - 1/4 in. ID 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-815-6 不锈钢 1/2 in. - 3/8 in. 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-8M5-6M 不锈钢 8 mm - 6 mm 内径 塑料卡套管插件 Ver producto

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.