|
Stainless Steel Bleed Valve, 1/4 in. Male SAE 7/16-20
零部件号:SS-BVST4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
排放阀,直通型使用世伟洛克排放和吹扫阀帮助将信号线压力释放到大气中以帮助校准控制设备。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
目录
排放阀,直通型
Bleed Valves: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures up to 850°F (454°C); 316 stainless steel, carbon steel, alloy 400, or alloy C-276 materials. Purge Valves: Working pressures up to 4000 psig (275 bar); Temperatures up to 600°F (315°C); 316 stainless steel, brass, or carbon steel materials
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Features: Alloy 625, alloy 825, or SAF 2507™ super duplex stainless steel materials ; Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures up to 850°F (454°C)
规格
SS-BVST4 — Stainless Steel Bleed Valve, 1/4 in. Male SAE 7/16-20
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 316 不锈钢 |
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 接头 1 尺寸 | 7/16-20 in. |
| 接头 1 类型 | UNF 外螺纹 |
| 接头 2 尺寸 | 3/16 in. |
| 接头 2 类型 | 排放管 |
| 手柄类型 | 无手柄 |
| 低排放认证 | 是 |
| eClass (4.1) | 37010264 |
| eClass (5.1.4) | 27293301 |
| eClass (6.0) | 27293390 |
| eClass (6.1) | 27293390 |
| eClass (10.1) | 27293390 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141658 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-BVM2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | 3/16 in. | Vent Tube | 查看产品 |
| SS-BVM2-SH | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | 3/16 in. | Tube Stub | 查看产品 |
| SS-BVM4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 3/16 in. | Vent Tube | 查看产品 |
| SS-BVM4-C3-SH | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 3/16 in. | Barbed Vent Tube | 查看产品 |
| SS-BVM4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 3/16 in. | Vent Tube | 查看产品 |
| SS-BVM4-SH | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 3/16 in. | Vent Tube | 查看产品 |
| SS-BVM6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | 3/16 in. | Vent Tube | 查看产品 |
| SS-BVM8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 3/16 in. | Vent Tube | 查看产品 |
| SS-BVM8-SH | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 3/16 in. | Vent Tube | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
