|
不锈钢公称管接头,公称管堵塞,1/8 in. ISO 锥形外螺纹
零部件号:SS-2-P-RT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
MTO Base Product登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
目录
MTO Base Product
Pipe Fittings
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Thread and End Connection Identification Guide
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Standard Cleaning and Packaging SC-10 Specification SCS-00010 Revision B
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
规格
SS-2-P-RT — 不锈钢公称管接头,公称管堵塞,1/8 in. ISO 锥形外螺纹
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 316 不锈钢 |
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 接头 1 尺寸 | 1/8 in. |
| 接头 1 类型 | ISO 锥形外螺纹 |
| 流量限制器 | 否 |
| eClass (4.1) | 37020572 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40173507 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173507 |
| UNSPSC (15.1) | 40173507 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
