text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Calibres de contrôle

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Calibres de contrôle
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
MS-IG-100 - 1/16 in. - - - Afficher le produit
MS-IG-1010 - 5/8 in., 14 mm, 15 mm, 16 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-1210 - 3/4 in., 18 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-1410 - 7/8 in., 20 mm, 22 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-1610 - 1 in., 25 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-200 - 1/8 in., 2 mm, 3 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-400 - 1/4 in., 6 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-468 - 1/4 in., 3/8 in., 1/2 in., 6 mm, 12 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-500 - 5/16 in., 8 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-600 - 3/8 in. - - - Afficher le produit
MS-IG-612M - 1/4 in., 1/2 in., 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-810 - 1/2 in., 12 mm - - - Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.