|
1/4 in. ISO 平行螺纹 (RS) 接头用碳钢垫片,碳氟化合物 FKM 内圈,DIN
零部件号:S-4-RSD-2V
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
MTO Base Product登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
目录
MTO Base Product
Thread and End Connection Identification Guide
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Standard Cleaning and Packaging SC-10 Specification SCS-00010 Revision B
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
规格
S-4-RSD-2V — 1/4 in. ISO 平行螺纹 (RS) 接头用碳钢垫片,碳氟化合物 FKM 内圈,DIN
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 碳钢 |
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 流量限制器 | 否 |
| 垫片尺寸 | 1/4 in. |
| 内圈 | 碳氟化合物 FKM 内圈,DIN |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31401704 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。