目录
焊接接头 — 承插焊接头 — 直通
凭借采用多种合金制成的世伟洛克超高纯度、经过特殊清洁的工业焊接接头,实现永久性连接的强度和可靠性。
焊接接头 超高纯、特殊清洗和工业用
1/8 至 1 in. 及 6 至 18 mm; 316、316L、316L VAR 和 316L VIM-VAR 不锈钢材料; 适用于手动或自动焊接设备的接头
类似产品
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-TSW-6 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 卡套管承插焊接 | 3/4 in. | 卡套管承插焊接 | 查看产品 |
SS-16-TSW-6 | 316 不锈钢 | 1 in. | 卡套管承插焊接 | 1 in. | 卡套管承插焊接 | 查看产品 |
SS-4-TSW-1-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 卡套管承插焊接 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
SS-4-TSW-6 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 卡套管承插焊接 | 1/4 in. | 卡套管承插焊接 | 查看产品 |
SS-4-TSW-7-2 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 卡套管承插焊接 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 查看产品 |
SS-4-TSW-7-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 卡套管承插焊接 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 查看产品 |
SS-6-TSW-1-4 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 卡套管承插焊接 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
SS-6-TSW-6 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 卡套管承插焊接 | 3/8 in. | 卡套管承插焊接 | 查看产品 |
SS-6-TSW-7-4 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 卡套管承插焊接 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 查看产品 |
SS-8-TSW-1-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 卡套管承插焊接 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
SS-8-TSW-6 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 卡套管承插焊接 | 1/2 in. | 卡套管承插焊接 | 查看产品 |
SS-8-TSW-7-6 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 卡套管承插焊接 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | 查看产品 |
SS-8-TSW-7-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 卡套管承插焊接 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 查看产品 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.