text.skipToContent text.skipToNavigation

Gap Inspection Gauge, 3/8 in. Female Nuts

零部件号:MS-IG-600

规格

属性
清洁工艺 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
接头 1 尺寸 3/8 in.
流量限制器
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 21172090
eClass (6.0) 21170207
eClass (6.1) 21170207
eClass (10.1) 21170207
UNSPSC (4.03) 27111800
UNSPSC (10.0) 41111619
UNSPSC (11.0501) 41111619
UNSPSC (13.0601) 41111619
UNSPSC (15.1) 41111619
UNSPSC (17.1001) 41111619
间隙检测规

具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Gap Inspection Gauge, 3/8 in. Female Nuts

零部件号:MS-IG-600
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

间隙检测规
具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。

规格

MS-IG-600 — Gap Inspection Gauge, 3/8 in. Female Nuts

属性
清洁工艺 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
接头 1 尺寸 3/8 in.
流量限制器
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 21172090
eClass (6.0) 21170207
eClass (6.1) 21170207
eClass (10.1) 21170207
UNSPSC (4.03) 27111800
UNSPSC (10.0) 41111619
UNSPSC (11.0501) 41111619
UNSPSC (13.0601) 41111619
UNSPSC (15.1) 41111619
UNSPSC (17.1001) 41111619
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
MS-IG-100 - 1/16 in. - - - 查看产品
MS-IG-1010 - 5/8 in., 14 mm, 15 mm, 16 mm - - - 查看产品
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - 查看产品
MS-IG-1210 - 3/4 in., 18 mm - - - 查看产品
MS-IG-1410 - 7/8 in., 20 mm, 22 mm - - - 查看产品
MS-IG-1610 - 1 in., 25 mm - - - 查看产品
MS-IG-200 - 1/8 in., 2 mm, 3 mm - - - 查看产品
MS-IG-400 - 1/4 in., 6 mm - - - 查看产品
MS-IG-468 - 1/4 in., 3/8 in., 1/2 in., 6 mm, 12 mm - - - 查看产品
MS-IG-500 - 5/16 in., 8 mm - - - 查看产品
MS-IG-612M - 1/4 in., 1/2 in., 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm - - - 查看产品
MS-IG-810 - 1/2 in., 12 mm - - - 查看产品

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

请稍候几分钟,不要关闭此页面