text.skipToContent text.skipToNavigation

Tungsten Electrodes, 0.062 x 1.380 in. (1.5 x 35.1 mm), Please order in multiples of ten

Part #: CWS-C.062-1.380-P

Specifications

Attribute Value
Electrode Diameter 0.062 in. (1.5 mm)
Electrode Length 1.380 in. (35.1 mm)
eClass (4.1) 21081006
eClass (5.1.4) 21081006
eClass (6.0) 21081006
eClass (6.1) 21081006
eClass (10.1) 21081006
UNSPSC (4.03) 23171515
UNSPSC (10.0) 23271810
UNSPSC (11.0501) 23271810
UNSPSC (13.0601) 23271810
UNSPSC (15.1) 23271810
UNSPSC (17.1001) 39120000
Tungsten Electrodes

Help ensure high-quality, uniform orbital welds with the assortment of Swagelok weld tools and accessories that enable accurate, repeatable results in a variety of weld configurations.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Tungsten Electrodes, 0.062 x 1.380 in. (1.5 x 35.1 mm), Please order in multiples of ten

Part #: CWS-C.062-1.380-P

Add To Favorites

Catalogs

Tungsten Electrodes
Help ensure high-quality, uniform orbital welds with the assortment of Swagelok weld tools and accessories that enable accurate, repeatable results in a variety of weld configurations.

Specifications

CWS-C.062-1.380-P — Tungsten Electrodes, 0.062 x 1.380 in. (1.5 x 35.1 mm), Please order in multiples of ten

Attribute Value
Electrode Diameter 0.062 in. (1.5 mm)
Electrode Length 1.380 in. (35.1 mm)
eClass (4.1) 21081006
eClass (5.1.4) 21081006
eClass (6.0) 21081006
eClass (6.1) 21081006
eClass (10.1) 21081006
UNSPSC (4.03) 23171515
UNSPSC (10.0) 23271810
UNSPSC (11.0501) 23271810
UNSPSC (13.0601) 23271810
UNSPSC (15.1) 23271810
UNSPSC (17.1001) 39120000
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.