Flexible métallique Swagelok® (série FJ)
Le flexible entièrement métallique série FJ limite le phénomène de perméation dans des applications sous vide, aux températures élevées ou générales dans lesquelles la perméation doit être évitée.
Se faire aider pour choisir des flexiblesLe flexible série FJ est un flexible en acier inoxydable 316L convoluté à usage général avec une seule tresse en acier inoxydable 304 qui améliore la tenue en pression du flexible. Une tresse en acier inoxydable 316L plus résistante à la corrosion est disponible en option. Un tube central convoluté procure de la souplesse au flexible et limite les déformations.
Regarder cette vidéo pour en savoir plus sur la perméation
Une plage de dimensions allant de 1/4 po à 2 po, des pressions de service allant du vide à 110 bar (1600 psig) et une variété de raccords d’extrémité soudés conformément à la section IX du code ASME sur les chaudières et appareils à pression permettent au flexible de la série FJ de répondre aux besoins de toute une gamme de systèmes. Les flexibles métalliques sont disponibles avec d’autres options comme des protections, des étiquettes ou un test de fuite à l’hélium.
En savoir plus sur les couches de renfort des flexibles
Caractéristiques techniques
| Matériaux | Tube central : acier inoxydable 316L convoluté Renfort : tresse en acier inoxydable 304 Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316 |
| Diamètre nominal du flexible | 1/4 à 2 po |
| Pressions de service | Du vide jusqu’à 110 bar (1600 psig) |
| Plage de température | –200 à 426°C (–325 à 800°F) |
| Raccordements d’extrémité | Raccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords filetés NPT, raccords avec joint métallique VCR®, raccords avec joint torique VCO® femelles, raccords orientables femelles SAE 37° (JIC), tubes à souder bout à bout |
Catalogues des flexibles et tubes souples
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®
Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.
En savoir plus sur la gestion des flexiblesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。
適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。